Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
Bill of material
K1022.A0800X10
BESTKIPP
Order No.
K1022.A0800X10
FORM
Form
A
D1
diameter F7
8.0 mm
D2
diameter n6
12 mm
D3
diameter
15 mm
L1
Length
10 mm
AUSF
version
short
L2
distance
3.0 mm
R
Radius
1.5 mm
T1
Tolerance
0.02 mm
T2
Tolerance
0.03 mm
GEW
Approx. weight
0.0061 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245164677
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.